ST 2,5-PCBV/ 4-G-5,2 - Printplaat-basiselementen
1980501

ST-COMBI-koppeling, steekrichting verticaal t.o.v. de printplaat, raster: 5,2 mm, aantal polen: 4

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Steekbare oplossingen kunnen op modulaire wijze, vanaf de montagerail tot aan het apparaat, met dezelfde steker worden gerealiseerd
De rastermaat van dit basiselement is afgestemd op de COMBI-steker