cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20000825Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
ST-COMBI-koppeling, steekrichting in het verlengde van de printplaat, raster: 5,2 mm, aantal polen: 8
Producttype | Basiselement voor printplaat |
Productfamilie | ST 2,5-PCB/..-G |
Productlijn | COMBICON Connectors M |
aantal polen | 8 |
Rastermaat | 5,2 mm |
Aantal rijen | 1 |
Type bevestiging | zonder |
pinlay-out | versprongen geplaatste pinnen W |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 20 A |
nominale spanning UN | 630 V |
Contactweerstand | 1 mΩ |
Nominale spanning (III/3) | 500 V |
teststootspanning (III/3) | 6 kV |
nominale spanning (III/2) | 630 V |
teststootspanning (III/2) | 6 kV |
Nominale spanning (II/2) | 1000 V |
teststootspanning (II/2) | 6 kV |
montagetechniek | Golfsolderen |
pinlay-out | versprongen geplaatste pinnen W |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | grijs (7042) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen. |
Maatschets |
|
Rastermaat | 5,2 mm |
Breedte [b] | 43,7 mm |
Hoogte [h] | 21,55 mm |
Lengte [l] | 21,7 mm |
Bouwhoogte | 18,05 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 3,5 mm |
Stiftafmetingen | 11 mm |
Printplaatontwerp | |
printgatdiameter | 1,6 mm |
visuele inspectie | |
testspecificatie | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
resultaat | Test doorstaan |
inspectie afmetingen | |
testspecificatie | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
resultaat | Test doorstaan |
Bestendigheid van opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
resultaat | Test doorstaan |
polarisatie en codering | |
testspecificatie | DIN IEC 60512-7:1994-05 (onverwisselbaarheid) |
resultaat | Test doorstaan |
contacthouder in gebruik | |
testspecificatie | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
contactstabiliteit in toepassing eis >20 N |
Test doorstaan |
steek- en trekkrachten | |
resultaat | Test doorstaan |
Aantal cycli | 50 |
steekkracht per pool ca. | 6 N |
trekkracht per pool ca. | 4 N |
thermische test | testgroep C | |
testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
getest aantal polen | 12 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | 1012 Ω |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 500 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 6 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 5,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 6,3 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 630 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 6 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 5,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 5,5 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 1000 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 5,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 5,5 mm |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
levensduurtest | |
testspecificatie | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
piekstootspanning op zeeniveau | 7,3 kV |
isolatieweerstand R1 | 1 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 1,5 mΩ |
steekcycli | 50 |
klimaattest | |
testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
corrosiebelasting | KFW 0,2 S/1 cyclus |
warmtebelasting | 100 °C/168 h |
piekwisselspanning | 3,31 kV |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 1980433 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AACSNA |
Productcode | AACSNA |
GTIN | 4017918972103 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,71 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,919 g |
Douanetariefnummer | 85366930 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,174 kg CO2e |