cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19920306| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Veldbekabeling | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Fabrieksbekabeling | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
Printconnector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 19, aantal rijen: 1, aantal polen: 19, aantal aansluitingen: 19, artikelfamilie: FMC 1,5/..-STF, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton
| Producttype | Printconnector |
| Productfamilie | FMC 1,5/..-STF |
| Productlijn | COMBICON Connectors S |
| bouwvorm | standaard |
| aantal polen | 19 |
| Rastermaat | 3,5 mm |
| Aantal Aansluitingen | 19 |
| Aantal rijen | 1 |
| Aantal potentialen | 19 |
| Type bevestiging | Schroefflens |
| Eigenschappen | |
| nominale stroom IN | 8 A |
| nominale spanning UN | 160 V |
| Contactweerstand | 1,6 mΩ |
| Nominale spanning (III/3) | 160 V |
| teststootspanning (III/3) | 2,5 kV |
| nominale spanning (III/2) | 160 V |
| teststootspanning (III/2) | 2,5 kV |
| Nominale spanning (II/2) | 320 V |
| teststootspanning (II/2) | 2,5 kV |
| Aansluittechniek | |
| bouwvorm | standaard |
| Connectorsysteem | COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5 |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| Type contactaansluiting | Bus |
| Vergrendeling | |
| Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
| Type bevestiging | Schroefflens |
| Aanhaalmoment | 0,3 Nm |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| aansluitrichting ader/printplaat | 0 ° |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| teststift a x b / diameter | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
| Striplengte | 10 mm |
| gegevens met betrekking tot adereindhulzen zonder isolatiekraag | |
| aanbevolen perstang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| adereindhulzen zonder isolatiekraag, volgens DIN 46228‑1 | doorsnede: 0,25 mm²; lengte: 7 mm |
| doorsnede: 0,34 mm²; lengte: 7 mm | |
| doorsnede: 0,5 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
| doorsnede: 0,75 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
| doorsnede: 1 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
| doorsnede: 1,5 mm²; lengte: 10 mm | |
| gegevens met betrekking tot adereindhulzen met isolatiekraag | |
| aanbevolen perstang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| adereindhulzen met isolatiekraag, volgens DIN 46228‑4 | doorsnede: 0,14 mm²; lengte: 8 mm |
| doorsnede: 0,25 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
| doorsnede: 0,34 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
| doorsnede: 0,5 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
| doorsnede: 0,75 mm²; lengte: 10 mm | |
| Materiaal - contakt | |
| Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering |
| Oppervlakte-toestand | vertind |
| metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
| Materiaal - behuizing | |
| Kleur (Behuizing) | groen (6021) |
| Isolatiemateriaal | PA |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materiaalgegevens - bedieningselement | |
| Kleur (Bedieningselement) | oranje (2003) |
| Isolatiemateriaal | PBT |
| isolatiemateriaalgroep | IIIa |
| CTI volgens IEC 60112 | 275 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Maatschets |
|
| Rastermaat | 3,5 mm |
| Breedte [b] | 76,8 mm |
| Hoogte [h] | 7,8 mm |
| Lengte [l] | 22,9 mm |
| Flens | |
| Aanhaalmoment | 0,3 Nm |
| Aderaansluiting | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Meerdere keren aansluiten en losmaken | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat | Test doorstaan |
| trektest | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
| 0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
| 1,5 mm² / massief / > 40 N | |
| 1,5 mm² / soepel / > 40 N | |
| steek- en trekkrachten | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Aantal cycli | 25 |
| steekkracht per pool ca. | 9 N |
| trekkracht per pool ca. | 7 N |
| Bestendigheid van opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| resultaat | Test doorstaan |
| polarisatie en codering | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| resultaat | Test doorstaan |
| visuele inspectie | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| inspectie afmetingen | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| levensduurtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| piekstootspanning op zeeniveau | 2,95 kV |
| isolatieweerstand R1 | 1,6 mΩ |
| isolatieweerstand R2 | 1,7 mΩ |
| steekcycli | 25 |
| klimaattest | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
| warmtebelasting | 100 °C/168 h |
| piekwisselspanning | 1,39 kV |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinusvormig |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 18 ms |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| thermische test | testgroep C | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| getest aantal polen | 20 |
| isolatieweerstand | |
| testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
| Temperatuurcycli | |
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Lucht- en kruipwegen | | |
| testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| nominale isolatiespanning (III/3) | 160 V |
| Nominale stootspanning (III/3) | 2,5 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 1,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 2 mm |
| nominale isolatiespanning (III/2) | 160 V |
| Nominale stootspanning (III/2) | 2,5 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 1,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 1,5 mm |
| nominale isolatiespanning (II/2) | 320 V |
| Nominale stootspanning (II/2) | 2,5 kV |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 1,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 1,6 mm |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| Artikelnummer | 1966266 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | AABFAB |
| Productcode | AABFAB |
| GTIN | 4017918943455 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,21 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,954 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Veldbekabeling | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Fabrieksbekabeling | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,199 kg CO2e |