MCV 0,5/12-G-2,5 THT R44 - Printplaat-basiselementen
1963861

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 12, aantal rijen: 1, aantal polen: 12, aantal aansluitingen: 12, artikelfamilie: MCV 0,5/..-G-THT, rastermaat: 2,5 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON FK-MC 0,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 44 mm, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u op: "Downloads"

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk