VC-D3-BU50-PE-R - Contactblok
1884788

Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, bouwvorm: VC3, aantal polen: 50, aderdoorsnede min.: 0,14 mm2, aderdoorsnede max.: 1,5 mm2, nominale spanning: 250, nominale stroom: 10 A, Aansluittype: Crimpaansluiting, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Stift- en buscontacten kunnen aan de connector- en apparaatzijde worden toegepast
De contactblokken zijn bovendien voorzien van twee voorijlende PE-contacten
De aansluitgegevens luiden 250 V/10 A en komen overeen met die van de HEAVYCON DD-serie
De contacttypen voldoen aan de eisen van IEC 60352/DIN EN 60352