Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UPCV3K-F - Flens
1881202

Flens, wordt links en rechts van de UPCV3K 4-G-7,62 bevestigd, voor een betrouwbare bevestiging van de stekers met schroefflens

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Steekcompatibel met de PC 4- en PC 5-connectorfamilie
Lostrilveilige verbinding door rijgbare flensklemmen (-F)
UPCV3K biedt per aansluitplaats drie stekeraansluitingen
Voor montage op de NS 35/...- en NS 15...-montagerail volgens EN 60715 - of bij de UPCV3K 4-G-7,62 - voor montage op de NS 35/...- resp. NS 32-montagerail