MKDSFW 1,5/11-3,5 - Printklem
1868212

Printplaatklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 11, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 11, artikelfamilie: MKDSFW 1,5, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
stand-offs maken het reinigen of ingieten van de printplaat mogelijk