VC-TFS 2 - Contactblok
1852846

Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, kleur: lichtgrijs, aantal polen: 2, aderdoorsnede min.: 0,25 mm2, aderdoorsnede max.: 4 mm2, nominale spanning: 400, nominale stroom: 20 A, Aansluittype: schroefaansluiting, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Beproefde COMBICON-techniek
Directe printplaataansluiting
Polariseerbaar tegen verwisseling