MCC 1/ 9-STZ-3,81 - Printconnectoren
1852244

Printconnector, nominale doorsnede: 1 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen: 9, aantal aansluitingen: 9, artikelfamilie: MCC 1/..-STZ, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Bijbehorende crimp-buscontacten met gegevens over de stroom [A] en het aderdoorsnedebereik [mm2]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991).

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

voordelige aansluiting van grote aantallen voorgeconfectioneerde aders
de uittrekhulp vereenvoudigt de handling en reduceert de trekkrachten bij de aansluiting