MCD 1,5/10-G1-3,81 - Printplaat-basiselementen
1843156

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 20, aantal rijen: 2, aantal polen: 10, aantal aansluitingen: 20, artikelfamilie: MCD 1,5/..-G1, rastermaat: 3,81 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Bij een combinatie met MCV-stekerdelen dient steeds een MCVW- en een MCVR-steker te worden toegepast.

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken