cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20150120Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 |
Doorvoerklem, aansluitmethode: Push-Lock-aansluiting, Push-in-veerdrukaansluiting, aantal polen: 4, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 2,5 mm2 - 16 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 64,4 mm, kleur: grijs
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 16 - 6 |