PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-THR WH R16 - Printplaat-basiselementen
1814841

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: signaalwit, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 2, artikelfamilie: PTSM 0,5/..-HH-THR WH, rastermaat: 2,5 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,1 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON PTSM, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 16 mm

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

witte uitvoering: kleurvast bij het solderen en tijdens gebruik
geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage