FKC 2,5/ 9-STF-5,08 EX - Printconnectoren
1796063

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen: 9, aantal aansluitingen: 9, artikelfamilie: FKC 2,5/..-STF-EX, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5 EX, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

voldoet aan de verhoogde veiligheidseisen van beschermklasse "Ex eb" volgens IEC 60079-7 voor explosiegevaarlijke omgevingen
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
met MSTB 2,5-familie te combineren
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit