DFK-IPCV 35 HC/ 2-GF-15,00 - Doorvoerbasiselementen
1793600

Doorvoerbasiselementen, nominale doorsnede: 35 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 125 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Ag, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 2, artikelfamilie: DFK-IPCV 35 HC/..-GF, rastermaat: 15 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 3, steeksysteem: COMBICON PC 35, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefdraadflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
Dubbele flens voor een ruimtegeoptimaliseerde bevestiging aan de behuizingswand en met de connector
Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen