UMSTBVK 2,5/12-GF-5,08 - Bussteker
1788020

Bussteker, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 12, aantal rijen: 1, aantal polen: 12, aantal aansluitingen: 12, artikelfamilie: UMSTBVK 2,5/..-GF, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Railmontage, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefdraadflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Contactblok met universele voet, voor montage op de NS 32- of NS 35-montagerail
met MSTB 2,5-familie te combineren
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk