PC 5/ 2-STF-SH1-7,62 RAE GY NZ - Printconnectoren
1783267

Printconnector, nominale doorsnede: 6 mm2, kleur: grijs, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 2, artikelfamilie: PC 5/..-STF1-SH, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: H1L Philipps-Recess met lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON PC 5, Elektrische eigenschappen: afgeschermd, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
schermaansluiting om aan de EMC-eisen te voldoen alsmede een optionele trekontlasting
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit