SPTA 1,5/ 4-3,81 - Printklem
1751493

Printplaatklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: SPTA 1,5/, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton. geschikt voor CAT5

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voldoet aan de eisen van CAT5 overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801