cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19920306Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Veldbekabeling | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Fabrieksbekabeling | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Printconnector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 20, aantal rijen: 1, aantal polen: 20, aantal aansluitingen: 20, artikelfamilie: FMC 1,5/..-STF, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Producttype | Printconnector |
Productfamilie | FMC 1,5/..-STF |
Productlijn | COMBICON Connectors S |
bouwvorm | standaard |
aantal polen | 20 |
Rastermaat | 3,81 mm |
Aantal Aansluitingen | 20 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 20 |
Type bevestiging | Schroefflens |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 8 A |
nominale spanning UN | 160 V |
Contactweerstand | 1,8 mΩ |
Nominale spanning (III/3) | 160 V |
teststootspanning (III/3) | 2,5 kV |
nominale spanning (III/2) | 160 V |
teststootspanning (III/2) | 2,5 kV |
Nominale spanning (II/2) | 320 V |
teststootspanning (II/2) | 2,5 kV |
Aansluittechniek | |
bouwvorm | standaard |
Connectorsysteem | COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5 |
nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
Type contactaansluiting | Bus |
Vergrendeling | |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
Type bevestiging | Schroefflens |
Aanhaalmoment | 0,3 Nm |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
aansluitrichting ader/printplaat | 0 ° |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
teststift a x b / diameter | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Striplengte | 10 mm |
gegevens met betrekking tot adereindhulzen zonder isolatiekraag | |
aanbevolen perstang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
adereindhulzen zonder isolatiekraag, volgens DIN 46228‑1 | doorsnede: 0,25 mm²; lengte: 7 mm |
doorsnede: 0,34 mm²; lengte: 7 mm | |
doorsnede: 0,5 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
doorsnede: 0,75 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
doorsnede: 1 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
doorsnede: 1,5 mm²; lengte: 10 mm | |
gegevens met betrekking tot adereindhulzen met isolatiekraag | |
aanbevolen perstang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
adereindhulzen met isolatiekraag, volgens DIN 46228‑4 | doorsnede: 0,14 mm²; lengte: 8 mm |
doorsnede: 0,25 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
doorsnede: 0,34 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
doorsnede: 0,5 mm²; lengte: 8 mm ... 10 mm | |
doorsnede: 0,75 mm²; lengte: 10 mm |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | vertind |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | groen (6021) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materiaalgegevens - bedieningselement | |
Kleur (Bedieningselement) | oranje (2003) |
Isolatiemateriaal | PBT |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
CTI volgens IEC 60112 | 275 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Maatschets |
|
Rastermaat | 3,81 mm |
Breedte [b] | 86,29 mm |
Hoogte [h] | 7,8 mm |
Lengte [l] | 22,9 mm |
Flens | |
Aanhaalmoment | 0,3 Nm |
Aanwijzing voor de bediening | COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen. |
Aderaansluiting | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
Meerdere keren aansluiten en losmaken | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
1,5 mm² / massief / > 40 N | |
1,5 mm² / soepel / > 40 N | |
steek- en trekkrachten | |
testspecificatie | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
resultaat | Test doorstaan |
Aantal cycli | 25 |
steekkracht per pool ca. | 8 N |
trekkracht per pool ca. | 6 N |
Bestendigheid van opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
resultaat | Test doorstaan |
polarisatie en codering | |
testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
resultaat | Test doorstaan |
visuele inspectie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
inspectie afmetingen | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
levensduurtest | |
testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
piekstootspanning op zeeniveau | 2,95 kV |
isolatieweerstand R1 | 1,8 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 1,9 mΩ |
steekcycli | 25 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
klimaattest | |
testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
warmtebelasting | 105 °C/168 h |
piekwisselspanning | 1,39 kV |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinusvormig |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
thermische test | testgroep C | |
testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
getest aantal polen | 20 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 160 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 2,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 1,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 2 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 160 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 2,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 1,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 1,5 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 320 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 2,5 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 1,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 1,6 mm |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 1748532 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | AABFBB |
Productcode | AABFBB |
GTIN | 4046356311571 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,46 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,634 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Veldbekabeling | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Fabrieksbekabeling | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,236 kg CO2e |