FKCN 2,5/ 8-ST - Printconnectoren
1732807

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 1, aantal polen: 8, aantal aansluitingen: 8, artikelfamilie: FKCN 2,5/..-ST, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
met MSTB 2,5-familie te combineren