SPT 2,5/ 8-H-5,0-EX - Printklem
1732441

Printplaatklem, nominale stroom: 23 A, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 8, artikelfamilie: SPT 2,5/..-H-EX, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
voldoet aan de verhoogde veiligheidseisen van beschermklasse "Ex eb" volgens IEC 60079-7 voor explosiegevaarlijke omgevingen
dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen