TW 50/ 6-CL - Doorvoerklem
1708751

doorsnede 50 mm2
aansluitmethode T-LOX-kniehefboomaansluiting
verpakkingsmethode verpakt in karton

Doorvoerklem, aansluitmethode: T-LOX-kniehefboomaansluiting, kabelschoenaansluiting, aantal polen: 6, belastingsstroom: 150 A, doorsnede: 10 mm2 - 50 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 138 mm, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De hendelbediening maakt een tijdbesparende en soepele aansluiting van grote aders mogelijk
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
90° geopende aansluitruimte maakt het comfortabel insteken van de ader mogelijk
snelle montage zonder gereedschap aan de behuizingswand met behulp van een montagewig