TFKC 2,5/ 8-STF-5,08BKAUNZ43SO - Printconnectoren
1708231

Printplaat-TWIN-connector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 1, aantal polen: 8, aantal aansluitingen: 16, artikelfamilie: TFKC 2,5/..-STF, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
met MSTB 2,5-familie te combineren
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit