PV-FT-CF-C-2,5-205-BK-FE 2D - Apparaatconnector voorwand
1706900

Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, nominale spanning: 1000 V DC, nominale stroom: 27 A, Aansluittype: Krimp, kabellengte: 205

Productdetails









Compatibele producten