CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 66 A | 14 - 4 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20100423Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 66 A | 14 - 4 |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40039989Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Goedkeuring met productiebewaking | 1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |