Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PV-FT-CCF-6-R1000 - Crimpcontact
1704931

Crimpcontact, serie: SUNCLIX, Bus, gestanst, nominale stroom: 40 A, aansluitdoorsnede: 6 mm2 ... 6 mm2, materiaal contact: Cu

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Hoogwaardige materialen zorgen voor een hoge betrouwbaarheid en langdurige stabiliteit
Maximale systeemefficiëntie dankzij beproefde verliesarme SUNCLIX-contacten
Internationale toelatingen maken wereldwijde toepassing mogelijk