Printplaatklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 2, aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: ZFKKDS(A) 1,5, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Afzonderlijk moduul voor het specifiek samenstellen van verschillende pooltallen. Voor het afsluiten van het blok is een extra afsluitklem nodig (zie toebehoren). Artikelen in blokvorm met verschillende pooltallen worden eveneens aangeboden.