D-FRONT 4-6,35 - Afsluitplaat
1703076

Eindplaat, noodzakelijk aan het einde van een klemmengroep, dikte 1,5 mm, kleur: groen

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk