SACC-M12MR-5CON-PG 7-SH - Connector
1693429

Connector, Universeel, 5-polig, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelwartel Pg7, kabelbuitendiameter 4 mm ... 6 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen