RC/TGGM/KVD/LBL 16+3
-
Kabelconnector
1685505
Kabelconnector, aantal polen: 19, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: M23-schroefvergrendeling, afscherming: ja, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag