RCK-TWUM/BL12/10,0PUR-U
-
Stamkabel
1684043
Stamkabel, toepassing: Sensor-/actorbox, aantal polen: 12, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: M23-stekeraansluiting, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag