SACC-M12MR-4CON-PG7 - Connector
1681091

Connector, Universeel, 4-polig, connector haaks M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: Kunststof, kabelwartel Pg7, kabelbuitendiameter 4 mm ... 6 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders