HCC 4-MC - Stekerdeel
1660669

Stekerdeel, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 13,5 A, aantal aansluitingen: 10, aansluitmethode: Crimpaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Solide trekontlasting voor stift- en busconnectordeel
Vingeraanrakingsveilig, ook in gedemonteerde toestand