VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/5,0
-
USB-kabel
1655768
Geconfectioneerde USB-kabel, afgeschermd, kleur: RAL 5021 (waterblauw), PUR-buitenmantel, USB type A/IP67 met open kabeluiteinde, lengte: 5 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| sensortype | USB 2.0 |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning (III/3) | 125 V |
| Nominale stroom | 1 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 480 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | USB 2.0 |
| overdrachtssnelheid | 480 MBit/s |
| Impedantie | 100 Ω |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | PA |
| materiaal O-ring | FPM |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht USB type A |
| beschermklasse | IP67 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | 5,00 m |
| FireWire [980] | |
| Kabelgewicht | 59 kg/km |
| aantal polen | 6 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | FireWire [980] |
| Aderopbouw | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| signaal-looptijd | 4,6 ns/m |
| signaalsnelheid | 0,72 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,20 mm |
| AWG voedingsspanning | 20 |
| aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² (signaalader) |
| 2x 0,5 mm² (voedingsspanning) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | ≤ 1,05 mm (signaalader) |
| nom. 1,4 mm (voedingsspanning) | |
| kabelbuitendiameter | 6,70 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim (signaalader) |
| PVC (voedingsspanning) | |
| afzonderlijke ader, kleur | wit-blauw, wit-oranje, wit, zwart |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
| compleet getwist | 2 aderparen en 2 voedingsaders naar de kern |
| max. aderweerstand | 150 Ω/km |
| isolatieweerstand | 5 GΩ*km |
| koppelingsweerstand | 5,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Impedantie | 100 Ω ±5 % (bij 100 MHz) |
| bedrijfscapaciteit | 42 pF (per meter) |
| nominale spanning kabel | ≤ 125 V |
| Testspanning | 1000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 5 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 34 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 34 mm |
| Trekvastheid | ≤ 30 N |
| schermdemping | 60,00 dB (tot 1000 MHz) |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-2-2 |
| oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | microbenbestendig volgens DIN VDE 0282 |
| hydrolysebestendig volgens DIN 53504 | |
| Bijzondere eigenschappen | vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
| -10 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage) |
| 0 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) | |
| steker/bus | |
| Artikelnummer | 1655768 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABNNFB |
| Productcode | ABNNFB |
| GTIN | 4017918993856 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 352,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 293,468 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | a7f6c002-a619-4289-9479-2610cb848aaf |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem