HC-B 24-TMS-100/O2STM25G-STAIM
-
Behuizing
1637045
HEAVYCON ADVANCE STA-wartelbehuizing B24, met schroefvergrendeling, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 2x M25, kabelaansluiting recht, met M6 x 18 binnenzeskantschroeven van roestvaststaal volgens DIN EN ISO 4762
Productdetails
Algemeen | aanbouwflens HC-B-AF 1686533 |
Producttype | Behuizingen met schroefvergrendeling |
Behuizingstype | Wartelbehuizing |
bouwvorm | B6 |
schroefmethode | met 2x M25-schroefdraad |
kabeluitgang | recht |
Aanhaalmoment | 3 Nm (vergrendelingsschroef) |
Breedte | 57 mm |
Hoogte | 100 mm |
lengte | 92 mm |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, grijs |
materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69 | |
Beschermklasse (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische gegevens | |
schroefmethode | met 2x M25-schroefdraad |
Montage-instructie | Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben. |
Aandraaimoment van de vergrendelingsschroef 3 Nm |
Artikelnummer | 1637045 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF7AAA |
Productcode | AF7AAA |
GTIN | 4046356091992 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 462,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 462,8 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
HC-B-AF - Aanbouwflens 1686533
-
HC-B-AF-SET - Aanbouwflens 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Beschermdeksel 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Beschermdeksel 1411520
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelwartel 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelwartel 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelwartel 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Verloopadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Uitbreidingsadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Borgschroef 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Beschermslangwartel 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Beschermslangwartel 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Beschermslangwartel 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Beschermslangwartel 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Beschermslangwartel 3241062
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem