UC-17S1N8AQPAD - Doorvoer achterwand
1625625

M23, Doorvoer achterwand, serie: UC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 17, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, axiale O-ring, kabeldiameterbereik: 6,5 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N. Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails








Compatibele producten