RC-16S1N1280FZ
-
Kabelconnector
1624876
M23, Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, soldeeraansluiting, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
bestelinformatie: | kabelklemkorf separaat bestellen |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
Schroefdraadsoort | M23 |
Isolatiebehuizing | |
polarisatie | N |
materiaal (Isolatiebehuizing) | PBT |
materiaal (contact) | CuZn |
materiaal (contactoppervlak) | Ni/Au |
steekcycli | 50 |
Aansluitmethode | soldeeraansluiting |
Type contactswitch | Bus |
toepassing | signaal |
aantal polen | 16 |
draairichting | standaard |
stekerbeeld | 16 |
aantal contact (Contactgroep 1) | 16 |
diameter contact (Contactgroep 1) | 1 mm |
Aderdoorsnede min. contact (Contactgroep 1) | 0,08 mm² |
Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 1) | 1 mm² |
nominale stroom contact (Contactgroep 1) | 8 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
nominale spanning contact (Contactgroep 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
test-stootspanning | 1,5 kV |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
behuizing | |
Opmerking | contactblokken separaat bestellen |
uitvoering | Kabelconnector-behuizing |
Schroefdraadsoort | M23 |
Bouwvorm | recht |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
Pg-wartel | zonder |
materiaal (behuizing) | Metaal |
beschermklasse (gemonteerd) | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Artikelnummer | 1624876 |
Verpakkingseenheid | 20 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABRAFA |
Productcode | ABRAFA |
GTIN | 4046356877572 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 71,075 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 66,45 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3ccd1c78-03e0-482b-b413-e9cefa9109d7 |
Compatibele producten
-
-
RC-Z2221 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604362
-
RC-Z2222 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604364
-
RC-Z2225 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604368
-
RC-Z2228 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604373
-
RC-Z2229 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604375
-
RC-Z2391 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604449
-
RC-Z2392 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604452
-
RC-Z2393 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604454
-
RC-Z2394 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604456
-
RC-Z2395 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604458
-
RC-Z2396 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604460
-
RC-Z2398 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604462
-
RC-Z2399 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604465
-
RC-Z2401 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604468
-
RC-Z2402 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604470
-
RC-Z2403 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604472
-
RC-Z2425 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604491
-
RC-Z2426 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604495
-
RC-Z2427 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604497
-
RC-Z2429 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604500
-
RC-Z2431 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604505
-
RC-Z2432 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604506
-
RC-Z2435 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604511
-
RC-Z2436 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604513
-
RC-Z2437 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604516
-
RC-Z2438 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604517
-
RC-Z2440 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604520
-
RC-Z2443 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604526
-
RC-Z2444 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604529
-
RC-Z2445 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604532
-
RC-Z2446 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604534
-
RC-Z2450 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604539
-
RC-Z2451 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604541
-
RC-Z2455 - Kabelklemkorf en schermadapter 1604549
-
RC-Z2433 - Kabelklemkorf en schermadapter 1607022
-
RC-Z2449 - Kabelklemkorf en schermadapter 1607024
-
RC-Z2452 - Kabelklemkorf en schermadapter 1607025
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem