ST-7ES1N8A8005S - Kabelconnector
1624556

Kabelconnector, recht, SPEEDCON, M17, aantal polen: 7+PE, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 12,5 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
omspoten uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels