ST-5ES1N8A8005 - Kabelconnector
1624543

Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M17, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 10 mm ... 12,5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten