EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC-laadregeling
1622452

De laadregeling EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS met behuizing voor railmontage dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3 fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Alle laadfuncties, omvangrijke configuratie-instellingen alsmede een vergrendelingsaansturing zijn reeds geïntegreerd.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten