EAC
Toelatings-ID: B.00286/19UL Listed
Toelatings-ID: E468743-20150929Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 16 A | ||
Signaal | 50 V | 4 A | ||
Data | 30 V | 1 A |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743-20150929Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 16 A | ||
Signaal | 50 V | 4 A | ||
Data | 30 V | 1 A |