PV-FT-CF-C-6-500-BK
-
Apparaatconnector voorwand
1621847
Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 6 mm2, nominale stroom: 40 A, Aansluittype: crimp, kabellengte: 500
Productdetails
Veiligheidsaanwijzing | |
Veiligheidsaanwijzing | • WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. |
• WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. | |
WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. | |
• De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw. | |
• Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend. | |
• Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld). | |
• Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk. | |
• Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard | |
• Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten. | |
• Neem de bijbehorende technische gegevens in acht. De gegevens treft u aan op deze plaatsen: o Op het product o Op het verpakkingsetiket o In de meegeleverde documentatie o Op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product |
|
• De montageaanwijzingen/Design In-documentatie in het downloadgebied op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het producten dienen in acht te worden genomen. | |
• Sluit niet-ingestoken connectoren af met een afdekkap. Het passende toebehoren treft u aan in het toebehorengedeelte van het artikel op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product | |
• De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken en vergrendelde toestand. | |
• Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten. | |
• Neem de minimale buigradius van de leiding in acht. Leg de leiding zonder deze te verdraaien. |
Producttype | Wanddoorvoer |
Productfamilie | SUNCLIX |
aantal polen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Maatschets |
|
Breedte | 18,6 mm |
Hoogte | 18,6 mm |
lengte | 43,2 mm |
nominale spanning (III/2) | 1000 V |
teststootspanning (III/2) | 12 kV |
nominale stroom (6,0 mm²) | 40 A |
Contactweerstand | 0,45 mΩ |
overgangsweerstand | ≤ 0,45 mΩ (in gemonteerde toestand (zonder kabel)) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | 100 |
Steekkracht | 45 N ±10 N |
Trekkracht | 250 N ±50 N (in vergrendelde toestand) |
Kleur | zwart |
Kleur van het behuizingdeel | zwart |
materiaal Afdichting | EPDM |
materiaal Contactblok | PPE |
materiaal behuizing | PPE |
materiaal contact | Cu |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | III |
Isolatiemateriaal | mPPE |
contactoppervlak | zilver Ag |
materiaal kabelafdichting | Elastosil LR 3065/50 |
materiaal contactoppervlak | Ag |
materiaal O-ring | Silopreen LSR 2660 |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
kabellengte | 500 mm |
Kabeltype | spoorwegkabel |
opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter | 84x0,3 |
kabeltype | spoorwegkabel RADOX® GKW-S |
kabelopbouw | vertind, fijndradig, IEC 60228 Klasse 5 |
kabelbuitendiameter | 5,40 mm ±0,15 mm |
5,10 mm 4,95 mm 5,25 mm ±0,15 mm | |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
buitenmantel, kleur | zwart |
afzonderlijke ader, materiaal | Cu |
afzonderlijke ader, doorsnede | 6 mm² |
aderdoorsnede | 6 mm² |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 10,2 mm (2x Ø) |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 15,3 mm (3x Ø) |
uittrekkracht van de kabel | > 80 N |
Halogeenvrij | ja |
oliebestendigheid | ja |
vlambestendigheid | ja |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (gemonteerd) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
beschermklasse (niet gemonteerd) | IP20 |
beschermklasse | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -25 °C ... 50 °C |
oliebestendigheid | ja |
vlambestendigheid | ja |
oliebestendigheid | ja |
normen/bepalingen | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
Artikelnummer | 1621847 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | ABLBAA |
Productcode | ABLBAA |
GTIN | 4046356988537 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 42 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 41,59 g |
Douanetariefnummer | 85359000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem