SH-8EPS48AWA00S - Apparaatconnector voorwand
1621570

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: SH, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 8+4+PE, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, axiale O-ring, flanschmaß: 26 mm x 26 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

alle behuizingen leverbaar met stift- of buscontacten
er zijn in totaal acht contacten voor de overdracht van signalen beschikbaar
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen