Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SH-8ESS48AAD00S - Apparaatconnector voorwand
1621564

M23, Apparaatconnector voorwand, serie: SH, haaks, draaibaar, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 8+4+PE, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, axiale O-ring, flanschmaß: 26 mm x 26 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

eenvoudige aansluiting dankzij tot maximaal 310° traploos instelbare kabelaansluitrichting
alle behuizingen leverbaar met stift- of buscontacten
er zijn in totaal acht contacten voor de overdracht van signalen beschikbaar
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen