SH-8ESS48A9LB4S - Koppelconnector
1621545

M23, Koppelconnector, serie: SH, recht, lang, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 8+4+PE, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

alle behuizingen leverbaar met stift- of buscontacten
er zijn in totaal acht contacten voor de overdracht van signalen beschikbaar
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen