SH-8EPC58A8LB3S - Kabelconnector
1621531

M23, Kabelconnector, serie: SH, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 12 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
reduceren van de aansluittijd met optionele SPEEDCON-snelvergrendeling
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen