cUL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20181206Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 21,4 A | 12 | |
Control | 50 V | 4 A | 18 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20181206Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 24 A | 12 | |
Control | 50 V | 4 A | 18 |