RC-17S1Y8AR30P
-
Kabelconnector
1621217
M23, Kabelconnector, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag