ST-6EP1N8AA500S
-
Apparaatconnector voorwand
1620450
Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, type contactaansluiting: Stift, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, aantal polen: 7, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
eenvoudige aansluiting dankzij tot maximaal 310° traploos instelbare kabelaansluitrichting
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering