K-5E - OE/010-C03/M23 F8 - Kabelconnector met kunststof omspoten
1620398

Kabelconnector met kunststof omspoten, serie: KSF, M23-Bus, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 5+PE, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, kabellengte: 10 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar