K-5E-M40 M9/010-C06/M40 F8
-
Connector aan beide zijden met kunststof omspoten
1620381
Connector aan beide zijden met kunststof omspoten, serie: KSM, M40-Bus, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 2+3+PE, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, op M40-Stift, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 2+3+PE, kabellengte: 10 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar